Anvendelsesområder inden for industriel mærkning Praksisorienteret og entydig – den passende mærkning til alle krav.
Klemmemærkning – klar og entydig
Til hurtig og fejlfri fortrådning af klemlister er det bydende nødvendigt med en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne. Dette gælder også for vedligehold og idriftsættelse af styreskab og anlæg.
Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne. Alt efter ønske tilbydes klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.
Lednings- og kabelmærkning – fintrådet eller massiv
En entydig og permanent mærkning af alle ledninger og kabler bidrager væsentligt til en bedre oversigt i styretavler og anlæg. Det gør det lettere at udføre monterings- og vedligeholdelsesarbejder og er en fordel ved fejlafhjælpning.
Lednings- og kabelmærkningssystemerne fra Phoenix Contact skaber optimale mærkningsmuligheder til enhver anvendelse. Du skal bare beslutte dig for en monteringsmåde. Du kan skubbe, klipse, klæbe ledningsmærkningen på eller montere med kabelbindere.
Apparatmærkning – præcis mærkning
Mærkning af elektriske og elektroniske styretavlekomponenter gør ikke kun vedligeholdelsen nemmere, men er sågar pligt inden for nogle områder. Derudover udgør materielmærkningen en kvalitativ forbedring af styretavlerne og anlæggene.
Phoenix Contact har mange forskellige mærkeskilte til apparatmærkning. Fra klæbende etiketter til graveringsskilte af høj kvalitet dækker det store program af mærkeskilte alle anvendelser. Til mærkning eller gravering fås forskellige printsystemer.
Anlægsmærkning – giver orientering
Den omfattende og entydige mærkning af anlæg garanterer ikke kun sikkerhed, men er lovpligtig. Sikkerheds- og advarselsskilte giver vigtige informationer og forbedrer de driftsmæssige forløb.
Phoenix Contact har mange mærkeskilte til anlægsmærkning. Fra advarselsskilt til flerfarvet symbolskilt dækker det brede produktsortiment alle anvendelser. Til mærkning fås vores forskellige printsystemer. Derudover kan du vælge mellem håndholdte HF- og UHF-enheder og tilhørende mærkeskilte med transponder/tag. Med RFMARK RFID-systemet kan data modtages, sendes og scannes berøringsfrit og uden visuel kontakt.