Kabelmærkning

Lednings- og kabelmærkning

Kabelmærkning giver bedre overblik over styreskabene og anlæggene: Mærk alle ledninger og kabler entydigt og permanent. Montage og vedligeholdelse bliver nemmere med lednings- og kabelmærkninger og hjælper ved fejlafhjælpning. Vi leverer den optimale mærkning i forskellige udformninger og montagetyper.

Go to Product Detail Page for item 0817536
WML 14 (25X19)R - Kabelomviklingsetiket
WML 14 (25X19)R - Kabelomviklingsetiket
0817536

Kabelomviklingsetiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 6,1 ... 14,2 mm, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, Antal mærkeskilte: 1500, tekstfeltets højde: 19,1 mm, tekstfeltets bredde: 25,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0830782
UCT-WMCO 3,5 (12X4) - Ledermærkning
UCT-WMCO 3,5 (12X4) - Ledermærkning
0830782

Ledermærkning, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterområde: 2,9 ... 3,5 mm, monteringstype: påklipsning, Antal mærkeskilte: 32, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0830410
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmærkeskilte
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmærkeskilte
0830410

Kabelmærkeskilte, Rulle, gul (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 55 mm

Go to Product Detail Page for item 0830780
UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Ledermærkning
UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Ledermærkning
0830780

Ledermærkning, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterområde: 2 ... 2,9 mm, monteringstype: påklipsning, Antal mærkeskilte: 32, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0830408
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmærkeskilte
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmærkeskilte
0830408

Kabelmærkeskilte, Rulle, gul (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 12 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0819398
UC-WMT (15X4) - Ledningsmærker
UC-WMT (15X4) - Ledningsmærker
0819398

Ledningsmærker, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 32, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm

Dine fordele

  • Mange muligheder takket være forskellige monteringstyper
  • Tilpasning til omgivelserne til anvendelse indendørs eller udendørs ved hjælp af forskellige materialer
  • Høj kvalitet: Fremragende gnide- og ridsefast mærkning
Medarbejdere ved produktionsmaskinen til bæredygtige mærkningsmaterialer

Bæredygtigt mærkningsmateriale Bæredygtig mærkning af din styretavle hos os!

Overbevis dig selv om vores bæredygtige løsninger til industriel mærkning, og reducer dit CO₂-fodaftryk betydeligt. Det ressourcebesparende sortiment inden for mærkning er perfekt skræddersyet til brug i styretavler og omfatter løsninger til mærkning af rækkeklemmer, ledere og kabler samt enheder og systemer. Vores bæredygtige mærkningsmaterialer har de samme kvalitetsegenskaber som de konventionelle. Med identiske tekniske og optiske egenskaber, printkvalitet og holdbarhed kan du vælge bæredygtige alternativer uden at gå på kompromis med den dokumenterede kvalitet.

Find den passende monteringstype til din kabelmærkning

Bare vælg, hvordan du vil montere din lednings-- eller kabelmærkning – Phoenix Contact har den passende løsning til alle applikationer.

Kabelmærkning til påklipsning

Kabelmærkning til påklipsning

Kabelmærkning til påklipsning

Ledningsmærkninger til påklipsning har to mærkningsflader. De kan ikke mistes og er altid godt læsbare. Ledningsmærkningerne kan manuelt klipses på fortrådede ledninger og kabler.

Kabelmærkning til at trække på

Kabelmærkning til at trække på

Kabelmærkning til at trække på

Enkeltmærkningerne sættes på ledninger eller fastgøres med kabelbindere. Forskellige materialer kan fås i kort-- eller rulleformat.

Kabelmærkning til påskubning

Kabelmærkning til påskubning

Kabelmærkning til påskubning

Ledninger kan også forsynes med mærkningstyller som holdersystem. I dette tilfælde tilvejebringes mærkningen via mærkbare mærkestrimler og beskyttes af holderne. En efterfølgende mærkning er dermed mulig.

Mærkningstyller til påskubning

Mærkningstyller til påskubning

Mærkningstyller til påskubning

Brug tyller, som allerede er mærkede, for at markere ledninger sikkert og nemt på stedet uden printersystem. Mærkningstyllernes specielle form forhindrer, at de enkelte mærkningstyller drejer sig i forhold til hinanden.

Krympeslange til påskubning

Krympeslange til påskubning

Krympeslange til påskubning

Du bør bruge de hensigtsmæssige krympeslanger for at markere kabler og ledninger, så de ikke kan bortkomme. Phoenix Contact har færdigkonfektionerede krympeslanger og krympeslanger som metervare.

Kabelmærkning til påklæbning

Kabelmærkning til påklæbning

Kabelmærkning til påklæbning

Etiketterne består af mærkningsfelt og transparent folie. Folien beskytter mærkningen mod slitage og snavs. Etiketterne fås i forskellige størrelser og former.

Ledningsmærkning med kabelbindere

Ledningsmærkning med kabelbindere

Ledningsmærkning til montering med kabelbindere

Mærkninger kan monteres på ledninger og kabler med almindelige kabelbindere, uafhængigt af deres diameter. Udnyt den store mærkningsflade, der giver plads til omfangsrige mærkninger.

Mærkning og applikering i ét trin
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES giver mere effektivitet i styretavlekonstruktionen: Det modulære system bestående af termorulleprintere og applikatorer printer mærkninger og sætter dem automatisk på kabler og ledninger. At samle disse procestrin giver en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Få mere at vide
Det modulære system THERMOMARK E SERIES