Enkeltledermærkning

Go to Product Detail Page for item 0830780
UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Ledningsmærkning
UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Ledningsmærkning
0830780

Ledningsmærkning, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterområde: 2 ... 2,9 mm, monteringstype: påklipsning, Antal mærkeskilte: 32, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0830782
UCT-WMCO 3,5 (12X4) - Ledningsmærkning
UCT-WMCO 3,5 (12X4) - Ledningsmærkning
0830782

Ledningsmærkning, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterområde: 2,9 ... 3,5 mm, monteringstype: påklipsning, Antal mærkeskilte: 32, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0817536
WML 14 (25X19)R - Kabelomviklingsetiket
WML 14 (25X19)R - Kabelomviklingsetiket
0817536

Kabelomviklingsetiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 6,1 ... 14,2 mm, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, Antal mærkeskilte: 1500, tekstfeltets højde: 19,1 mm, tekstfeltets bredde: 25,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0830408
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmærkeskilte
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmærkeskilte
0830408

Kabelmærkeskilte, Rulle, yellow (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 12 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0830410
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmærkeskilte
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmærkeskilte
0830410

Kabelmærkeskilte, Rulle, yellow (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 55 mm