WML 8 (38X13)R YE - Kabelomviklingsetiket
1849842

Kabelomviklingsetiket, Rulle, uden mærkning, kabeldiameterområde: 4 ... 8,1 mm, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 8,1 mm, Antal mærkeskilte: 2000, tekstfeltets højde: 12,7 mm, tekstfeltets bredde: 38,1 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til anvendelser indendørs og udendørs: Høj grad af bestandighed mod snavs og slid takket være beskyttende laminat
Fast defineret placering af etiketterne takket være klæbesystemet
Stort diameterområde med en bred vifte af mulige anvendelser i og uden for styretavlen
Der opstår ikke ekstra volumen pga. omviklingsetiketterne, så kablet kan f. eks. også trækkes gennem kabelkanaler
Hurtig og enkel håndtering
Til cylindriske emner, enkeltledere og kabler