KLM 3
-
Kabelrække-skilteholder
0811969
Klemrækkeskilteholder, højdejusterbar, til endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, kan mærkes med etiketter i formatet 20 x 8 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilteholder |
| Bredde | 10,00 mm |
| Højde | 21,60 mm |
| Dybde | 27,32 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 20 mm |
| Tekstfeltets højde | 8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | PA |
| Materialeindhold | halogenfri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturlagring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Bb |
| Varighed | 96 h |
| Prøvningstemperatur | 100 °C |
| Fugt-varme-opbevaring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 (tilsvarende) |
| Resultat | Test bestået |
| Varighed | 336 h |
| Prøvningstemperatur | 85 °C |
| Relativ luftfugtighed | 85 % |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Monteringstype | Stikbar kobling |
| Varenummer | 0811969 |
| Pakningsenhed | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Salgsnøgle | BG211A |
| Produktnøgle | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,58 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,538 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Kunststofskilt 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Kunststofskilt 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiket 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiket 0803842
-
EML (20X8)R - Etiket 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiket 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiket 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiket 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiket 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiket 0819288
-
EML (15X6)R - Etiket 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiket 0804548
-
EMLC (20X8)R - Tekstiletiket 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Tekstiletiket 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Tekstiletiket 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiket 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiket 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiket 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiket 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiket 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Apparatetiketter 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Apparatetiketter 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiket 1116205
Dine fordele
Klemrækkeskiltene er udviklet specielt til endeholderne CLIPFIX.
Den fine låsemekanisme tillader trinløs højdejustering af mærkningsfladen.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre