EML-EX (20X8)R
-
Etiket
0803254
Etiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 2500, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 20 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
De selvklæbende apparatetiketter EML...-EX er til mærkning af diverse materiel til områder, hvor ekstreme kemikaliebestandigheder er nødvendige
Kravene til mærkningen opfyldes med hensyn til læsbarhed, vedhæftningsevne og gnidebestandighed, som er nødvendig inden for industrier såsom procesteknik på grund af ekstreme kemikalier
Disse etiketter er bestandige over for aftørring og overholder DIN EN 61010-1 mht. agressive medier som acetone, ethanol, MEK (methylethylketon)
På grund af den specielle overflade og det specielle klæbemiddel overholder mærkeskiltet kravene i proces- og produktionsteknikken.
Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
Eksakt skriftbillede og høj klæbeevne