Termoprint Hurtig, fleksibel og højkvalitetsmærkning – termoprint dækker en række printprocesser, der er baseret på en punktvis tilførsel af varme. En af disse processer er termotransferprint. Phoenix Contact bruger dette i printenhederne i THERMOMARK-typerækken. Takket være den gennemprøvede termoprintteknologi er printerne kendetegnet ved hurtige og ensartede printresultater af høj kvalitet.

Termoprinter
Overblik over termoprinterteknologi

Termoprint Teknologien

Ved termoprint skabes det ønskede printbillede ved at opvarme et flerlags farvebånd uden nogen større mekanisk påvirkning af mærkningsmaterialet (græsk: thermós = varm). I printerhovedet er der integreret et varmeelement for hver pixel (dot), som kan opvarmes computerstyret. Mens farvebåndet føres langs printhovedet synkront med mærkningsmaterialet, opvarmes varmeelementerne i printhovedet i henhold til det ønskede printbillede. Varmen og kontakttrykket giver en præcis farveoverførsel til mærkningsmaterialet.

Dine fordele

  • Pålidelighed og høj tilgængelighed takket være gennemprøvet termoprinterteknologi
  • Præcis, ensartet og hurtig udskrivning af små stregkoder, symboler og asiatiske tegn
  • Særligt økonomisk mærkning af store ordremængder
  • Høj grad af servicevenlighed på grund af drift med lav vedligeholdelse
Brochure
MARKING system

I brochuren kan du finde omfattende information om vores produktprogram inden for mærkning, teknologierne i vores mærkningssystemer og kvalitetssikringen af vores mærkningsmaterialer.

Åbn brochure
To personer udveksler oplysninger om mærkningsmaterialer
Skitse, der forklarer forskellige printopløsninger

Printopløsninger

Printhoveder Opbygningen af forskellige printhovedvarianter

Printerhovedet er en af de vigtigste komponenter i en termoprinter. Den indeholder et stort antal varmeelementer, der kan opvarmes under computerstyring. Det smelter farvelaget på farvebåndet og overfører dette til printmediet.

Et varmeelement (dot) er integreret i printhovedet for hver pixel. Antallet af de enkelte varmeelementer og deres tæthed samt temperaturomskiftningsfrekvensen afgør printbilledets opløsning (dots per inch = dpi). Printerhovedvarianter er forskellige med hensyn til varmeelementernes anordning.

Opbygning af Flat-Head-printerhoved

Flat-Head-printerhoved

Varmeelementerne i Flat-Head-printerhoveder er nogle få millimeter væk fra bærepladens kant. Farvebåndet og printmediet kører parallelt i kort tid og adskilles tidsmæssigt forsinket. Disse printhoveder er særligt velegnede til print på rullematerialer. Phoenix Contact bruger Flat-Head-printhovedet i THERMOMARK ROLL 2.0 og i THERMOMARK E SERIES-enhederne.

Opbygning True-Edge-printerhoved

True-Edge-printerhoved

Ved True-Edge-printerhoveder er varmeelementerne ikke på bærerpladen, men på den tynde yderside. Disse printhoveder er højdejusterbare og er derfor særligt velegnede til print på hårde materialer. Denne konstruktion bruges hos Phoenix Contact i THERMOMARK CARD 2.0 og THERMOMARK PRIME 2.0.

Oversigt over farvebånd

Tre forskellige typer farvebånd bruges i vid udstrækning i termoprintprocessen.

Voksfarvebånd

Harpiksbånd

Blandede voks-harpiks-bånd

Farvebåndtype
Egenskaber for printbilledet Skarp og let at aflæse, selv på ru overflader Varmebestandig, aftørrings- og ridsefast, meget holdbar og modstandsdygtig over for opløsningsmidler og kemikalier Varmebestandig, aftørrings- og ridsefast, modstandsdygtig over for opløsningsmidler og kemikalier
Materialer, der skal mærkes Papir Folier og kunststofoverflader Papir og kunststof
Teknisk forudsætning Lav printenergi Høj printenergi, lav printhastighed Medium printenergi, høj printhastighed
Opbygning af et farvebånd til termoprint

Vores farvebånd

Phoenix Contact bruger harpiksbånd og blandede voks-harpiks-bånd. Disse består af fire lag:

  1. Bagsidebelægning: Den beskytter PET-filmen og printhovedet, reducerer statisk elektricitet og forbedrer farvebåndets flow i printhovedet.
  2. PET-film: Den sikrer god varmeoverførsel fra printhovedet til blækket.
  3. Skillelag: Det understøtter en ren overførsel af blækket, selv ved lave temperaturer.
  4. Farvelag (blæk): Under trykningen smelter det og overføres til bærermaterialet.