UV-LED-print UV LED-printteknologi står for alsidige, holdbare mærkningsløsninger af høj kvalitet. Vores inkjetprintere giver mulighed for præcise printbilleder og holdbare markeringer takket være særlige farvestofkoncepter og hærdning af mærkningen med UV-lys.

Alsidige UV-inkjet-printsystemer
Kabelmærkeskilte i styretavlen mærket med UV LED-teknologi

UV-inkjet-printteknologi Præcision møder effektivitet

UV inkjet-teknologi har etableret sig som en alsidig og kraftfuld løsning til industriel mærkning. Det giver knivskarpe og ensartede printbilleder på en lang række materialer. I el- og automationsbranchen bruges det især til mærkning af materialer af forskellige plasttyper og metaller. Printsystemerne BLUEMARK E.CARD og BLUEMARK ID COLOR gør det muligt effektivt at skabe modstandsdygtige mærker til rækkeklemmer, ledere og kabler samt enheder og systemer.

Printproces Inkjetprint med hærdning af det printede billede med UV-lys

UV-inkjet-printteknologi er et stort fremskridt inden for digitaltryk. I modsætning til konventionelle trykprocesser, hvor farvestoffer tørrer ved fordampning, bruger UV-LED-tryk ultraviolet lys til at hærde trykfarver eller væsker umiddelbart efter, at de er påført materialet. Den øjeblikkelige hærdning sikrer en særlig modstandsdygtig og holdbar printoverflade.

Både BLUEMARK E.CARD og BLUEMARK ID COLOR arbejder med UV-inkjet-teknologi. Printprocesserne er dog forskellige med hensyn til den anvendte printhovedteknologi og de farvestoffer, der skal behandles.

Printhoveder

Ved Drop-on-Demand Inkjets kan to forskellige printhovedteknologier finde anvendelse:

Bubble-Jet-metode: Her frembringes en dampblære ved hjælp af elektrisk opvarmning, som så trykker dråben ud af dysen som følge af det opståede tryk. Blæk med opløsningsmiddel er påkrævet for at frembringe dampblæren. Bubble-Jets bruges i billige printere, f.eks. til privatpersoner.

Piezo-Jet-metode: Her består dysekanalerne af Piezo-krystaller, som sættes i svingning af elektriske impulser. Herved affyres dråberne. Piezo-Jets er holdbare printhoveder af høj kvalitet, som f.eks. anvendes ved UV-tryk. Printerne BLUEMARK ID- og BLUEMARK ID COLOR i vores produktprogram bruger Piezo-Jet-metoden.

Grafisk forklaring af den tekniske opbygning af BLUEMARK E.CARD-printeren

(1) korttransportsystem, (2) mærkningsmateriale, (3) printenhed, (4) blækpatron, (5) tørremodul, (6) UV-modul

BLUEMARK E.CARD Udskrivningsproces med boblejet-printerhoved

BLUEMARK E.CARD arbejder med termisk inkjet-teknologi. Dette er en kontaktfri printproces baseret på målrettet opvarmning af blæk. Den er også kendt som bubble jet-metoden. En elektrisk impuls sendes til et varmeelement i printerhovedet, hvilket får blækket til at varme op lokalt. Temperaturen skaber en dampboble, som udvider sig eksplosivt. Det resulterende overtryk skyder en fin blækdråbe ud gennem en dyse på substratet. Der kræves et opløsningsmiddelbaseret blæk for at danne dampboblen. Phoenix Contact har udviklet en hybridfarve til dette formål, som både er opløsningsmiddelbaseret og UV-hærdende.

UV-inkjetprinteren behandler kortmaterialer ved hjælp af et automatiseret korttransportsystem. Efter indsættelse af en stak materiale føres kortene automatisk ind i printprocessen. Printenheden består af en blækpatron, et tørremodul og et UV-modul. Printerhovedet er indbygget i blækpatronen. Ved regelmæssigt at udskifte printerhovedet med patronen giver printeren konstant høj printkvalitet og lav vedligeholdelse. Printprocessen er opdelt i to trin.

Grafisk forklaring af UV-inkjet-teknologi

(1) Transportsystem (2) Mærkningsmateriale (3) Printenhed (4) Blækpatron med printerhoved (5) Tørremodul (6) UV-modul (7) Blækdråber (8) Fordampende opløsningsmiddel (9) UV-stråling (10) Polymeriseret væske

Trin 1:
Mærkningsmaterialet transporteres ind i printeren ved hjælp af det automatiserede transportsystem. Når den er der, bevæger printenheden sig frem over materialet, og blækdråberne påføres via printerhovedet i blækpatronen. Opløsningsmidlet fjernes derefter helt fra blækket ved hjælp af tørremodulet, hvilket resulterer i en opløsningsmiddelfri væske.

Trin 2:
I det andet trin bevæger printenheden sig baglæns over mærkningsmaterialet. De resterende UV-reaktive komponenter i væsken polymeriseres af UV-lys og hærdes permanent. Den intensive hærdning af væsken med UV-lys gør mærkningsmaterialerne særligt modstandsdygtige.

Grafisk forklaring af trykprocessen

(1) Transportsystem (2) Mærkningsmateriale (3) Printerhoved (4) UV-modul (5) Væskedråber (6) UV-stråling (7) Polymeriseret væske

BLUEMARK ID COLOR Udskrivningsproces med Piezo-Jet-printerhoved

BLUEMARK ID COLOR arbejder med piezojet-printteknologi. Dette er også en berøringsfri printproces. Denne proces er dog ikke baseret på opvarmning af blæk, men på piezokrystaller i printhovedets dysekanaler, som sættes i svingninger af elektriske impulser. Trykket, der genereres af den mekaniske bevægelse, tvinger væsken ud af printhovedets dyse og accelererer de enkelte væskedråber i retning af mærkningsmaterialet. Væsken påføres linje for linje ved at flytte materialet under printerhovedet. UV-stråling hærder væsken med høj intensitet i samme arbejdsgang. Materialet opvarmes ikke ved brug af UV-LED-lys, så selv plast, der har tendens til at blive deformeret, når det udsættes for varme, kan behandles uden problemer.

Hærdningsproces af mærkningsvæsken

(1) Mærkningsvæske (2) UV-stråling (3) Polymerer (4) Farvepigmenter

Farvestoffer

Afhængigt af anvendelsen kræver mærkning med et opløsningsmiddelbaseret blæk, at mærkningen ikke kan opløses af andre opløsningsmidler. Denne metode er derfor ikke egnet til alle anvendelsesområder. Til hærdning af blækket opvarmes blækket efter printprocessen i flere minutter: Afhængigt af materiale og anvendt blæk opvarmes til temperaturer mellem +70 °C og +200 °C. Ikke alle materialer egner sig til denne proces, da især kunststoffer kan deformeres på grund af de høje temperaturer.

UV-LED-printere fra Phoenix Contact bruger en mærkningsvæske uden opløsningsmiddel. Denne væske består af tre hovedkomponenter: UV-initiatorer, bindemiddel og farvepigmenter. Nøglen til UV-LED-printteknologi er fotokemisk induceret polymerisering. UV-strålingen konverterer væskens initiatorer til såkaldte radikaler. Radikaler er molekyler med en ubundet elektron. Radikalerne aktiverer bindekomponentens molekyler, såkaldte monomerer, og forbindes med disse til en kæde og matricer. Sådanne kæder kaldes polymerer. De omslutter farvepigmenterne og sikrer dermed, at væsken hærder uden at udvikle varme.

Lyskilder

Grafisk forklaring af lyskilder

Spektret af lys

UV-lamper i form af brændere bruges ofte som UV-lyskilde. Betinget af type er anvendelsen forbundet med en høj varmeudvikling. Brændere er særligt kraftige, men har også en bred spredning af udsendt UV-lys. Dermed leverer f.eks. en UV-C-brænder (100-280 nm bølgelængde) også lysemissioner i UV-A- (315-380 nm) og UV-B-området (280-315 nm).

Bølgelængdeområde for UV-LED'er

Bølgelængdeområde for UV-LED'er

Der bruges lysdioder i Phoenix Contact-enhederne. UV-LED'er udsender lys i et meget smalt område (UV-A) og har dermed i modsætning til brænderne en væsentligt mindre spredningsbredde. UV-induceret fotokemisk polymerisation finder ofte sted i bølgelængdeområdet fra 200 til 400 nm. En anden fordel er den minimale varmeudvikling. Det gør det muligt at fremstille mindre og lettere printere som BLUEMARK ID COLOR og BLUEMARK E.CARD samt at bearbejde varmefølsomme materialer som f.eks. plast.

Inkjet-printere i sammenligning Højtydende printsystemer til alsidige etiketteringsløsninger

BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK ID COLOR
BLUEMARK E.CARD

Kortprinter med lav vedligeholdelse til effektive mærkningsprocesser

BLUEMARK ID COLOR

Alsidig kortprinter til monokrom og CYMK flerfarvetryk

Printproces Termisk inkjetprint med UV-LED-hærdning Piezo-inkjetprint med UV-LED-hærdning
Printopløsning HD-udskrivning (600 dpi) Standard (300 dpi) og HD-print (600 dpi)
Printerhoved Drop-on-demand inkjet, bubble jet-metode, printerhoved indbygget i blækpatronen Drop-on-demand inkjet, piezojet-metode, printerhovedet er indbygget i enheden
Patron-system Blæk og rensepatron Væske og rensepatron
Farvetryk
Mærkningsmateriale UC, UCT, UM måtter og metalskilte UC, UCT, US, UM måtter og metalskilte
Guide til materialer Automatiseret materialebehandling af alle mærkningsmaterialer uden at afbryde printjobbet Automatiseret materialebehandling af UC, UCT, UM og metal, manuelt input af US-materialer
Udvidelse af magasin Udvideligt input- og udtagningsmagasin Indføringsmagasin, der kan udvides
Grænseflader USB, Ethernet, WLAN (kræver ekstra hardware) USB, Ethernet
Betjening/statusvisning Touchdisplay eller webinterface Touchdisplay
Styring Desktop-software Desktop-software eller touchdisplay
Mål [bredde x dybde x højde] 570 × 440 × 253 mm 523 × 675 × 340 mm
Vægt < 11 kg 21 kg
Se produkt Se produkt