Udstyrssæt bestående af applikatoren THERMOMARK E.WIRE og det kompatible printersystem THERMOMARK E.300 til mærkning og påføring af de bevægelige mærkeskilte E-WM... på ledninger og kabler.
Automatiseret mærkning
THERMOMARK E SERIES giver mere effektivitet i styretavlekonstruktionen: Det modulære system bestående af termorulleprintere og applikatorer printer mærkninger og sætter dem automatisk på kabler og ledninger. THERMOMARK E.VARIO kan desuden udføre mærkning på klemmemærkeskilte i endeløse baner og skærer dem til, så de passer til den relevante deling. At samle disse procestrin giver en tidsbesparelse på ca. 60 %.
Udstyrssæt bestående af applikatoren THERMOMARK E.VARIO og det kompatible printersystem THERMOMARK E.300 til effektiv perforering og skæring af en fleksibel endeløs profil af typen E-TM... og E-TMF..., i variable delinger til klemmemærkning
Udstyrssæt bestående af applikatoren THERMOMARK E.WRAP og det kompatible printersystem THERMOMARK E.300 D til mærkning og påføring af kabelomviklingsetiketter E-WML... på ledninger og kabler.
Udstyrssæt bestående af applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE og det kompatible printersystem THERMOMARK E.300 til mærkning og påføring af krympeslangerne E-WMS... på ledninger og kabler.
Trykrulle til E-TM...-materialer (materialebredder op til 10 mm/0,39")
Trykrulle til E-TMF...-materialer (materialebredder op til 5 mm/0,20")
Applikator til effektiv mærkning og påføring af krympe- og mærkningsslanger E-WMS... på ledninger og kabler i kun ét automatiseret procestrin
Applikator til effektiv mærkning og påføring af de bevægelige mærkeskilte E-WM... på ledninger og kabler i kun ét automatiseret procestrin
Transportkuffert til applikatorerne E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE og E.WRAP i THERMOMARK E SERIES og deres tilbehør.
Applikator til effektiv mærkning og påføring af kabelomviklingsetiketter E-WML... på ledninger og kabler i kun ét automatiseret procestrin
Dine fordele
- Maksimalt effektiv: Tidsbesparelse på ca. 60 %, takket være print og påføring i ét procestrin
- Reagér fleksibelt med et modulært system bestående af en standard termoprinter og fire applikatorer til forskellige mærkningsløsninger
- Konsekvent digitale arbejdsgange: Styring og automatisk databehandling fra CAE-systemer
- Enkel håndtering og samme høje kvalitet takket være automatiseret proces
Modulært mærkningssystem THERMOMARK E SERIES
Termoprinter THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Rulleprinter til alle materialer
Udnyt fleksibiliteten ved rulleprintere: Brug enhederne som standardprintere til alle rullematerialer. Kombinér dem med E.CUTTER(/P) til skæring og perforering af materialer i endeløse baner. Tilslut printerne til en af applikatorerne fra THERMOMARK E SERIES, for effektive print- og påføringssystemer.
- Kompatibel med alle applikatorer i THERMOMARK E SERIES
- Egnet til alle rullematerialer fra MARKING system-produktprogrammet
- Enkel bearbejdning af alle materialer i endeløse baner med brug af E.CUTTER og E.CUTTER/P
- 4,3" LCD-Multicolor-touchdisplay: Videoer til fejlsøgning, meldinger i realtid
- 300 og 600 dpi til alle industrielle krav
- Robust industridesign til store mængder print
Kabelmærkning med THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Automatisk print og påføring af kabelmærkninger
Applikatoren THERMOMARK E.WIRE udfører radialt og aksialt bevægelige kabelmærkeskilte. Takket være svejsesømmen kan kabelmærkeskiltet ikke blive væk. De endeløse baner dækker alle diametre mellem 1,8 og 5,6 mm, med kun ét materiale, der fås i forskellige bredder.
- Op til 70 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle mærknings- og påføringsprocesser med etiketter til krympeslange eller til omvikling
- Et materiale til alle diametre: Anvendelse af endeløse baner i forskellige bredder
- Enkel betjening: Automatisk måling af diameteren på det cylindriske emne
- Maksimal fleksibilitet: Mærkningerne kan forskydes radialt og aksialt
- Takket være svejsesømmen kan kabelmærkeskiltet ikke blive væk
- Til cylindriske emner, enkeltledere, kabler og kabelbundter
Print og påføring af krympeslange med THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Automatisk print og påføring af krympeslange
Applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE bearbejder krympeslanger i endeløse baner og skærer dem til i den ønskede længde. Derudover åbner applikatoren de individuelle mærkeskilte til krympeslanger, så de er lette at skubbe på cylindriske emner.
- Op til 75 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle mærknings- og påføringsprocesser med krympeslange
- Omkostningseffektiv takket være anvendelse af krympeslange i endeløst format
- Enkel betjening: Automatisk objektregistrering med lysgitter og optimeret kabelgennemføring
- Effektiv håndtering: Intet arbejde med opstilling pga. automatisk justering til den respektive diameter af det cylindriske emne
- Til cylindriske emner, ledninger og kabler
Automatisk print og påføring af etiketter til omvikling med THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Automatisk print og påføring af etiketter til omvikling
Applikatoren THERMOMARK E.WRAP påfører etiketter til omvikling automatisk på cylindriske emner – og dét i samme høje kvalitet. Et beskyttende laminat dækker den mærkede overflade, når mærkningen skal være særlig robust.
- Op til 60 % tidsbesparelse i forhold til manuelle print- og påføringsprocesser med selvlaminerende etiketter til omvikling
- Konsekvent høj påføringskvalitet: God indflydelse på mærkningens modstandsdygtighed og holdbarhed
- Enkel betjening: Positionering af mærkeskiltet kan defineres vha. orientering på måleskalaen
- Til anvendelser indendørs og udendørs: Høj grad af bestandighed takket være beskyttende laminat
- Til cylindriske emner, ledninger og kabler
Mærkning og tilskæring af klemmemærkeskilte i endeløse baner med THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Mærkning og tilskæring af klemmemærkeskilte i endeløse baner
Applikatoren THERMOMARK E.VARIO mærker hele klemrækker med kun to materialer i endeløse baner til høje og flade mærkningsriller. Takket være det endeløse format kan alle bredder mellem 3,5 og 1.000 mm udføres – uafhængig af antallet af forskellige delinger.
- Op til 70 % tidsbesparelse ved mærkning i forskellige delinger
- Kun to materialer: Mærkning af hele klemrækken
- Innovativ geometri: Perfekt fiksering af materialet i mærkningsrillen samt nem fastgørelse og adskillelse af de enkelte mærkeskilte
- Enkel og effektiv klemrækkemærkning: Automatisk sammenkædning af perforationssnit på grundlag af data fra engineering-softwaren