VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik
1419001

RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiale: Kunststof, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: lige, farve: sort, Ethernet

Produktdetaljer









Dine fordele

Enkel og tidsbesparende konfektion takket være IDC-lyntilslutningsteknik
International anvendelse takket være EAC, UL 1863 og CAN/CSA C22.2
Den optimale ledsager ved service eller reparation i felten, ingen brug af specialværktøj til montage