Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

NBC-PP-G1PGY - DIN-skinneadapter
1041740

DIN-skinneadapter, konstruktion: Grunddel med skærmning, kapslingsklasse: IP20, materiale: PC-GF10, tilslutningstype: Lyntilslutning, uden modulindsatse

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Kompakt konstruktion
Til fordeling af kobber- og lyslederkabling
Kan løsnes fra fronten uden specialværktøj
Montering uden specialværktøj