FL DIN RA - DIN-skinneadapter
2891053

FL DIN RA monteres i et standard 19-tommers rack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) således at driftsmidler, der er monteret på DIN-bæreskinner, kan inbygges i racks.

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Robust: Bæredygtighed op til 17,5 kg, således at et bredt spektrum af komponenttyper og et stort antal komponenter kan monteres.
Robust: Stabil og glidesikker låsning af dybdeindstillingen
Fleksibel: Kan indstilles til ti forskellige dybder (fra 70 til 210 mm dybde i intervaller à 20 mm), således at alle typer driftsmidler er let tilgængelige fra forsiden.
Enkel og sikker tilpasning af produkter på bæreskinne til industri-rack