Passiv PoE-løsning til fast spændingsforsyning af PoE-brugerenheder (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, DIN-skinnemontering
Patchpanel til bæreskinne
Patchpanel, en RJ45 bøsning på 8 fjederkraft-tilslutningsklemmer (1:1 belægning), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
DIN-skinneadapter, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, tilslutningstype: IDC-tilslutning, materiale: PC-GF10, tilslutningstværsnit: AWG 26- 22, kapslingsklasse: IP20, Sætartikel bæreskinneadapter inkl. RJ45 kabeltilslutningsmodul
Patchpanel, to RJ45 bøsninger (1:1 belægning), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
DIN-skinneadapter, tilslutningstype: Lyntilslutning, materiale: PC-GF10, kapslingsklasse: IP20, uden modulindsatse
Patchpanel, RJ45-bøsning på skrueklemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Cable Sharing-modul, to RJ45-bøsninger med Ethernet-belægning (kabelafgang fremad), på 8 fjederkrafttilslutningsklemmer, CAT5e, 10/100 MBit/s, bæreskinnemontering, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Patchpanel, en RJ45 bøsning på 8 skruetilslutningsklemmer (1:1 belægning), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Patchpanel, en RJ45 bøsning på 4 skruetilslutningsklemmer (belægning 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne
Patchpanel, en RJ45 bøsning på 8 LSA-tilslutningsklemmer (1:1 belægning), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper