Med Ethernet-patchpanels fås en enkel og hurtig forbindelse imellem periferien og styreskabskablingen. De passive tilslutningsfelter er et nemt alternativ til konfektionering af RJ45-tilslutningsstik på stedet.
FL-PP-RJ45-SC
-
Patchpanel
2901643
Patchpanel, en RJ45 bøsning på 8 skruetilslutningsklemmer (1:1 belægning), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Patchpanel |
| MTBF | 6702 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 2962 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Antal kanaler | 1 |
| Tilspændingsmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Pinbelægning | 1:1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Inkl. patchkabler) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 16 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 26 |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Tilslutningstype | RJ45 CAT5e |
| Antal kanaler | 1 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 29 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 53 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PVC / PA |
| Udvendig kabeldiameter | 6 mm ... 10 mm |
| Ledningsimpendans | 100 Ω |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≤ 2500 |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 25g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -10 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 25 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | PxCIF14ATEX2901642U |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV GL |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2901643 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC331 |
| Produktnøgle | DNC331 |
| GTIN | 4046356623391 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 56,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 58,08 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netværksadskiller 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SC-E - Patchpanel 1746809
Dine fordele
Sikker skærmforbindelse på jordpotentiale
CAT5e
Montering på bæreskinne
10/100/1000 Mbit/s
Skærmtilslutning kan vælges over jumper
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre