NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
Patchkabel
1411854
Patchkabel, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, kabeludgang: lige, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabelafgang | lige |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
Mærkespænding UN | 48 V |
Mærkestrøm IN | 0,5 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A |
Transmissionshastighed | 10 GBit/s |
Bølgemodstand | 100 Ω |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 200 |
Stikkraft pr. signalkontakt | 50,00 N |
Trækkraft pr. signalkontakt | 30 N |
Materiale pakning | TPE |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Skærmet | ja |
Kapslingsklasse | IP20 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Skærmet | ja |
Stikcykler | ≥ 750 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet 10 GBit [94F] |
Ethernet 10 GBit 94F | |
Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 4 par til tråd |
Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
Optisk skærmdækning | 70 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 51 mm |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (RJ45-stik) |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-stik) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
Varenummer | 1411854 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ABNABF |
Produktnøgle | ABNABF |
Katalogside | Side 402 (C-2-2019) |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 8,647 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre