Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, hvid, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 1 m
Cat.6-kabel
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, sort, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 15 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, rød, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 1 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, hvid, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 20 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, rød, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 0,5 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, gul, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 20 m
Patchkabel, Ethernet, 8-polet, LSZH, blå, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 1,5 m
Patchkabel, Ethernet, 8-polet, LSZH, blå, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 3 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, sort, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 1,5 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, gul, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 3 m