NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-RD
-
Patchkabel
1697673
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, rød, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 1 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)