FL ISOLATOR 100-M12 blev specielt udviklet til brug inden for baneområdet. Med M12-tilslutningsteknikken og muligheden for vægmontage er denne netværksisolator fleksibel i anvendelse.
FL ISOLATOR 100-M12
-
Netværksadskiller
2902985
Passiv netværksisolator til galvanisk adskillelse i Ethernet-netværk. Til beskyttelse af Ethernet-moduler mod potentialforskelle op til 4 kV. Kan anvendes til overførselshastigheder op til 100 Mbit/s. Ethernet-tilslutning over to M12 bøsninger (D-kodet).
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Netværksisolator |
| MTTF | 18372 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 13381 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 3348 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 38062 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 12264 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
| Galvanisk adskillelse | Port X1 // Port X2 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 250 Vrms |
| Isolationsspænding datagrænseflade/datagrænseflade | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | Passivt modul, forsyningsspænding kræves ikke |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, D-kodet (hunstik) |
| Antal kanaler | 1 |
| Tilspændingsmoment | ≤ 2 Nm |
| Transmissionslængde | ≤ 100 m (Samlet længde over begge porte (afhængigt af datahastighed og anvendt ledning)) |
| Understøttede protokoller | Protokoltransparent for IPv4 og IPv6 |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, D-kodet (hunstik) |
| Antal kanaler | 1 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 66 mm |
| Højde | 91 mm |
| Dybde | 34 mm |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Materiale (Huse) | Polycarbonat |
| Materiale (Underdel) | PC-ABS |
| Skærmning | ingen jordforbindelse (PE) |
| kapacitiv adskillelse mellem de to skærmtilslutninger |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Vibrationsstyrke iht. IEC 61373, EN 61373 | Drift: Kategori 1, klasse B |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Lagring/transport: 30g, 18 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C (85 °C i 10 min.; derefter garanteres funktionen ikke længere - modulet kontrolleres) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Standarder | EN 50121 og EN 50155 (til baneapplikationer) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| Egnet iht. SELV EN 50153 |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Varenummer | 2902985 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC332 |
| Produktnøgle | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 135,85 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 94,91 g |
| Toldtarifnummer | 85176990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
Kompatible produkter
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL EPA RMS - DIN-skinneadapter 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - Netværkskabel 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407361
Dine fordele
Spændingsforsyning kræves ikke
Gennemslagsstyrke op til 4 kV
Vedvarende isolationsspænding på 250 VRMS
Beskyttelse mod aggressive miljøpåvirkninger i særdeles barske industrielle omgivelser ved hjælp af lakeret printkort
Godkendelse til baneapplikationer (rullende materiale) efter EN 50155 og EN 50121
Vægmontage
Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre