Produktet er efterfølgeren til FL-PP-RJ45/RJ45, varenummer 2901646. Med Ethernet-patchpanels fås en enkel og hurtig forbindelse imellem periferien og styreskabskablingen. De passive tilslutningsfelter er et nemt alternativ til konfektionering af RJ45-tilslutningsstik på stedet.
PP-RJ-RJ-F
-
Patchpanel
2703020
Patchpanel, to RJ45-bøsninger, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Patchpanel |
| IEC testklasse | C2 |
| MTTF | 3281 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 1245 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 472 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse | FE // Ethernet |
| Mærkeisolationsspænding | 85 V DC |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (Via PoE (til skærmstrømsovervågning)) |
| 42 V DC ... 57 V DC (efter UL) | |
| Funktion | |
| Betegnelse | Skærmstrømsovervågning |
| Indkoblingstærskel | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnose | LED gul |
| Nøjagtighed | ± 5 % |
| Reaktionstid | 3 s |
| Strøm | ≤ 1,5 A |
| Effektoptagelse | 270 mW (Skærmstrømsovervågning) |
| Impendans | ≤ 1 Ω |
| Spænding | ≤ 10 V |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | CAT5e |
| Pinbelægning | 1:1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Inkl. patchkabler) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Udgangseffekt maks. | 60 W |
| Maksimal udgangsstrøm | 725 mA (PoE) |
| Strømværdi | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Optisk fremstilling | LED gul |
| Målskitse |
|
| Bredde | 23,8 mm |
| Højde | 101,3 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Huse) | Kunststof |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g til 11 ms, tre chok pr. retning |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g til 16 ms, 1000 chok pr. retning |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Leverandørerklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (Begrænsning for ATEX-applikationer) | |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF18ATEX2703020X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Certifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV GL |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Bemærkning | Klasse B, anvendelsesområde boligområde og småerhverv |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Standarder | DIN EN 61643-21 |
| Normbetegnelse | Overspændingsbeskyttelsesenheder i lavspændingsområdet, i telekommunikations- og signalnetværk |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Produktet kan monteres på alle 35-mm-bæreskinner, som er i overensstemmelse med EN/IEC 60715. |
| Anvendelig bæreskinnetype | DIN-skinne: 35 mm |
| Varenummer | 2703020 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC334 |
| Produktnøgle | DNC334 |
| GTIN | 4055626463308 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 143,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 24,2 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Kompatible produkter
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netværksadskiller 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MICROFOX-SP - Bidetang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
10/100/1000 Mbit/s
Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Integreret overspændingsbeskyttelse for en høj oppetid
Skærmstrømsovervågning med optisk visning
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre