Patchpanel, en RJ45 bøsning på 8 fjederkraft-tilslutningsklemmer (1:1 belægning), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Netværksinstallation - fra patchpanel, PoE-splitter og netværksisolatorer til SFP-moduler
Installér selv dit komplette netværk – vi hjælper dig gerne. Uanset om det er kobber, lyslederkabler eller lyntilslutningsstik - Phoenix Contact giver dig alle de komponenter, du har brug for, såsom patchpaneler, PoE-injektorer, PoE-splitter, isolatorer og redundansmoduler til fleksibel installation på stedet.
Patchpanel, RJ45-bøsning på Push-in klemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning
DIN-skinneadapter, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiale: PC-GF10, tilslutningstype: IDC-tilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 22, Sætartikel bæreskinneadapter inkl. RJ45 kabeltilslutningsmodul
Patchpanel, RJ45-bøsning på IDC-klemmer, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning
Patchpanel, to RJ45 bøsninger (1:1 belægning), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Patchpanel, to RJ45-bøsninger, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20
Passiv netværksisolator til galvanisk adskillelse i Ethernet-netværk. Til beskyttelse af Ethernet-moduler mod potentialforskelle op til 4 kV. Kan anvendes til overførselshastighed op til 100 Mbit/s. Tilslutningsmuligheder for to RJ45 stik.
PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20
Gigabit SFP-modul til overførsel op til 1 km med en bølgelængde på 850 nm.
DIN-skinneadapter, konstruktion: Grunddel med skærmning, kapslingsklasse: IP20, materiale: PC-GF10, tilslutningstype: Lyntilslutning, uden modulindsatse
Patchpanels muliggør en sikker forbindelse fra styretavlen til felten
Ethernet-patchpanel Sikker forbindelse i en fart
Med Ethernet-patchpanels får du en enkel og hurtig forbindelse mellem din felt- og styretavlekabling. I det skjulte tilslutningsrum forenkler IDC-, Push-in eller skruetilslutningen installationen af fieldkablet.
Kabelskærmen tilsluttes hurtigt og enkelt uden brug af værktøj – samtidig med at trækaflastningen sikres. Herved spares tid ved installationen.
Disse grænseflademoduler fås valgfrit med overspændingsbeskyttelse og skærmstrømsovervågning.
PoE-indsprøjtningsdyserne forsyner netværket med data og spænding
PoE-injektorer Sikker og enkel forsyning
Med Power-over-Ethernet (PoE)-indsprøjtningsdyser kan afsidesliggende Ethernet-forbindelsesled forsynes med data og spænding via et fælles kabel. Den kompakte stand-alone-løsning fås i forskellige effektklasser op til 60 watt.
Foruden RJ45-bøsningen har PoE-indsprøjtningsdyserne alternative tilslutningsteknikker til fieldkablet og integreret overspændingsbeskyttelse. Denne beskytter de tilsluttede brugerenheder og øger dermed anlæggets oppetid.
PoE-splitteren adskiller data og energi på stedet
PoE-splitter Adskillelse af data og energi på stedet
Power over Ethernet-splitteren gør det muligt også at installere ikke-PoE-egnede periferiapparater i fjerntliggende stationer på en nem og økonomisk måde. For WLAN- eller Bluetooth Access Points, styringer, I/O-stationer osv. adskiller PoE-splitteren data og energi lokalt på stedet og leverer disse separat. På den måde kan du få gavn af de lave omkostninger og den enkle kabling i PoE-løsningen, også for ikke-PoE-egnede netværkskomponenter.
Netværksisolatorer beskytter periferienhederne
Netværksisolatorer Til galvanisk adskillelse af netværket
Potentialforskelle er altid et problem for en støjimmun dataoverførsel i industrielle omgivelser. FL ISOLATOR anvendes til galvanisk adskillelse i kobberbaserede Ethernet-netværk.
Med den førsteklasses adskillelse på op til 4 kV beskytter du dine Ethernet-komponenter og grænseflader. Derved øges støjimmuniteten betydeligt.
FL ISOLATOR fås også med M12-tilslutningsteknik og hus til vægmontering.
SFP-moduler til fleksibel glaslyslederoverførsel
SFP-moduler Glaslyslederteknik anvendes fleksibelt
Med SFP-moduler (Small Form Pluggable) kan du bruge SFP-portene på dine Ethernet switches fleksibelt. Uanset om du har brug for Single- eller Multimode-overførsel, Fast Ethernet eller gigabit, så kan Phoenix Contact tilbyde dig de passende SFP-moduler til dine formål:
- Kobber- og lyslederoverførsel (Multimode og Singlemode)
- Overførselsafstande op til 80 km
- 1-fiberoverførsel med WDM-teknologi
- 100 Mbit/s og 1000 Mbit/s
- Kan anvendes i alle switches med SFP-slots fra Phoenix Contact