Midspan-injektorer forbinder Ethernet-enheder uden PoE (f.eks. switches) med PoE-egnede periferienheder (f.eks. IP-kameraer). Injektoren som Power Sourcing Equipment (PSE) forsyner en Powered Device (PD) over datakablet med den nødvendige energi. Injektor og periferienhed forhandler effektbehovet selvstændigt.
INJ 1000
-
Injektor
2703005
PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 30,2 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 120 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Panel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale hus | Kunststof |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | lodret |
| Basisfunktionalitet | PSE/Midspan, konform iht. IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| Seriel overførselsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Antal kanaler | 1 |
| Pinbelægning | 1:1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Inkl. patchkabler) |
| Udgangsmærkespænding | 54 V DC (PoE) |
| Udgangseffekt | 30 W |
| Data: Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 CAT5e |
| Produkttype | Injektor |
| MTTF | 110 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| Funktioner | |
| Basisfunktionalitet | PSE/Midspan, konform iht. IEEE 802.3af, at |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | PSE/Midspan, konform iht. IEEE 802.3af, at |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 33,6 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 57 V DC (Normale positioner) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Ex-områder) | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Strømforbrug maksimal | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC) | |
| 0,7 A (48 V DC) | |
| Effektoptagelse | ≤ 36 W |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Forsyning | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 12 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Ingen UL-certificering) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (i henhold til UL-godkendelse) | |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| EAC | |
| Mærkning | EAC |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| ± 2 kV (Kun I/O-ledning på fieldsiden, asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Bemærkning | Klasse B, anvendelsesområde boligområde og småerhverv |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | PSE/Midspan, konform iht. IEEE 802.3af, at |
| Varenummer | 2703005 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC351 |
| Produktnøgle | DNC351 |
| GTIN | 4055626462936 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 392,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 248,5 g |
| Toldtarifnummer | 85044083 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 40093b06-8b08-4f1d-9dfc-c8c2d260d413 |
Kompatible produkter
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netværkskabel 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netværkskabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netværksadskiller 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MICROFOX-SP - Bidetang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Strømforsyning 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Strømforsyning 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Strømforsyning 2909576
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
Udvidet forsyningsspændingsområde 18 V DC - 57 V DC, redundant
10/100/1000 Mbit/s
Montering på bæreskinne
Sikker skærmforbindelse på jordpotentiale
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre