FL CAT5 HEAVY
-
Datakabel
2744814
CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), kraftigt installationskabel 2 x 2 x 0,22 mm2, massive ledere, skærmet, udvendig kappe: diameter 7,8 mm, indvendig kappe: diameter 5,75 mm ± 0,15 mm