FL CAT5 FLEX CONF/
-
Netværkskabel
2744843
CAT5-SF/UTP-kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), let, fleksibelt installationskabel 2 x 2 x 0,14 mm2, fintrådet, skærmet, udvendig kappe: diameter 5,75 mm ± 0,15 mm, konfektioneret i begge sider med RJ45-stik, crossover- eller line-belægning
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Anvendelse | Fleksibel installation |
| Poltal | 4 |
| Stikudformning | RJ45 |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 |
| Transmissionshastighed | 100 MBit/s |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Trækstyrke, kortvarigt/vedvarende | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale yderkappe | Kunststof |
| Udvendigt mål | |
| Udvendig diameter min. | 5,6 mm |
| Udvendig diameter maks. | 5,9 mm |
| Ledningsvægt | 43,00 kg/km |
| Kabelkorttegn | J-LI02YS(ST) CH 2 x 2 x 26 AWG |
| Materiale yderkappe | Kunststof |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Enkelt leder, materiale | Foam-Skin (polyætylen) |
| Enkeltledere, diameter | 1 mm (Ledere til par, par snoet til kabelsjæl) |
| Enkelt leder, tværsnit | 0,14 mm² |
| Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange (par 1) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 % |
| Ledningsmodstand | ≤ 284,00 Ω/km |
| Driftskapacitet | 48 nF (pr. kilometer) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
| Trækstyrke, kortvarigt/vedvarende | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Varenummer | 2744843 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABG |
| Produktnøgle | ABNABG |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 19,8 g |
| Toldtarifnummer | 85444993 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre