NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel
1227560

Patchkabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 1 m, poltal: 8, CAT5, tilslutningstype: Pierce-tilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, kabeludgang: lige, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)