HC-M-RJ45-AD-PC2-M
-
Kontaktindsatsmodul
1435214
Kontaktindsatsmodul, adapter til patchkabel, de passende patchkabler kan du finde på tilbehørslisten
Produktdetaljer
Generelt | Anvend patchkablerne fra listen over tilbehør. |
Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
VIGTIGT: Patchkabler med en beskyttelsesbøjle over låsemekanismen skal forbehandles til brug i dette modul. Beskyttelsesbøjlen over låsemekanismen skal fjernes over et bredt område ved hjælp af en bidetang, så patchkablet kan sættes i uden at kollidere med nabomodulet. |
Produkttype | Kontaktindsats modulær |
Typerække | HC-M-RJ45 |
Anvendelse | Data |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Stikudformning | RJ45 |
Kontaktnummerering | 1 - 8 |
Antal modulpladser | 1 |
Konstruktion | RJ45 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Målskitse |
|
Bredde | 34,2 mm |
Højde | 50,7 mm |
Længde | 14,6 mm |
Mekaniske mærkeværdier | |
Minimal højde på hus | 72 mm |
Driftsspænding (III/3) | 48 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Mærkestrøm | 1 A |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontaktholder | PC |
Normer / bestemmelser | PC |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Test | |
Standarder | PC: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23 og R24 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
Varenummer | 1435214 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7ACE |
Produktnøgle | AF7ACE |
GTIN | 4063151807269 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 12,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,063 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-CBU-MOD - Kodningselement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodningselement 1636127
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Kontaktindsatsmodul 1419886
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre