HC-M-RJ45-08-GC-F/F
-
Kontaktindsatsmodul
1419886
Kontaktindsatsmodul, poltal: RJ45, konstruktion : RJ45, Bøsning, 48 V, 1 A, anvendelse: Data, Gender Changer
Produktdetaljer
| Generelt | Anvend patchkablerne fra listen over tilbehør. |
| Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
| Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
| VIGTIGT: Patchkabler med en beskyttelsesbøjle over låsemekanismen skal forbehandles til brug i dette modul. Beskyttelsesbøjlen over låsemekanismen skal fjernes over et bredt område ved hjælp af en bidetang, så patchkablet kan sættes i uden at kollidere med nabomodulet. |
| Typerække | HC-M-RJ45 |
| Anvendelse | Data |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Stikudformning | RJ45 |
| Kontaktnummerering | 1 - 8 |
| Antal modulpladser | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 34,2 mm |
| Højde | 36,7 mm |
| Længde | 14,6 mm |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Minimal højde på hus | 72 mm |
| Driftsspænding (III/3) | 48 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
| Mærkestrøm | 1 A |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Normer / bestemmelser | PC |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Test | |
| Standarder | PC: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23 og R24 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
| Varenummer | 1419886 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7ACE |
| Produktnøgle | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253244 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 27,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,328 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-CBU-MOD - Kodningselement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodningselement 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413166
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227566
-
NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227567
-
NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227570
-
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227571
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbæreramme 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbæreramme 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbæreramme 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbæreramme 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbæreramme 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbæreramme 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbæreramme 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbæreramme 1182095
-
HC-M-RJ45-AD-PC-M - Kontaktindsatsmodul 1419885
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontaktindsatsmodul 1435214
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre