Crimpkontakter

Go to Product Detail Page for item 1607579
ST-06KP030 - Crimpkontakt
ST-06KP030 - Crimpkontakt
1607579

Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 0,6 mm, tilslutningstværsnit: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1242312

Go to Product Detail Page for item 1597862
RC-12P2000 - Crimpkontakt
RC-12P2000 - Crimpkontakt
1597862

Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, tilslutningstværsnit: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1240882

Go to Product Detail Page for item 1602998
RC-1KS2000 - Crimpkontakt
RC-1KS2000 - Crimpkontakt
1602998

Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, tilslutningstværsnit: 0,5 mm2 ... 1 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1241572