ST-06KP030 - Crimpkontakt
1607579

Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 0,6 mm, tilslutningstværsnit: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1242312

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning