NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC
-
Patchkabel
1227566
Patchkabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 10 m, poltal: 8, CAT5, tilslutningstype: Pierce-tilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, kabeludgang: lige, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT5 |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabelafgang | lige |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Driftspænding (III/2) | 72 V |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 |
Effektoverførsel | PoE++ |
Mekaniske data | |
Stikkraft pr. signalkontakt | 30,00 N |
Trækkraft pr. signalkontakt | 50 N |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Messing |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale kontaktholder | PC |
Materiale yderkappe | LSZH |
Bredde | 11,6 mm |
Højde | 14,8 mm |
Længde | 40 mm |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | grå |
Stikcykler | ≥ 750 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | grå |
Stikcykler | ≥ 750 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Ledningslængde | 10,00 m |
Ethernet, type-B, 8-polet, CAT5, LSZH [BC5] | |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet, type-B, 8-polet, CAT5, LSZH |
Kabeltype (korttype) | BC5 |
Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
Udvendig kabeldiameter | 5,70 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | LSZH |
Farve udvendig kappe | grå |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,70 mm |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, antal ledninger | 8 |
Lederdiameter inklusive isolering | 0,85 mm |
Enkeltleder, tværsnit [AWG] | 26 |
Skærmning | S/UTP |
Optisk skærmdækning | 70 % |
Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 5000 MΩ*km |
Bølgemodstand | 100 Ω |
Ledningsmodstand | ≤ 148,00 Ω/km |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 8 x D |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
48,8 dB (ved 8 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
41,3 dB (ved 25 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 20 dB (ved 1 MHz) |
23 dB (ved 4 MHz) | |
24,5 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
24,2 dB (ved 25 MHz) | |
23,3 dB (ved 31,25 MHz) | |
20,7 dB (ved 62,5 MHz) | |
19 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | Efter IEC 60754-1/2 |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
Varenummer | 1227566 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABNABG |
Produktnøgle | ABNABG |
GTIN | 4063151321758 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 449 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 449 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontaktindsatsmodul 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
Dine fordele
Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre