NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC
-
Patchkabel
1227590
Patchkabel, kabellængde: 12,5 m, poltal: 8, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Driftspænding (III/2) | 72 V |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A |
Effektoverførsel | PoE++ |
Bredde | 11,6 mm |
Højde | 14,8 mm |
Længde | 40 mm |
Tilslutning 1 | |
Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Stikcykler | ≥ 750 |
Indstikskraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
Trækkraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Materiale Kontakt | Messing |
Materiale Kontaktoverflade | Au |
Materiale Kontaktholder | PC |
Farve (Hus) | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Tilslutning 2 | |
Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Stikcykler | ≥ 750 |
Indstikskraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
Trækkraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Materiale Kontakt | Messing |
Materiale Kontaktoverflade | Au |
Materiale Kontaktholder | PC |
Farve (Hus) | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Ledningslængde | 12,50 m |
Ethernet, type-B, 8-polet, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet, type-B, 8-polet, CAT6A, LSZH [BC6A] |
Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | LSZH |
Farve udvendig kappe | grå |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, antal | 8 |
Enkeltleder, tværsnit [AWG] | 26 |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,70 mm |
Optisk skærmdækning | 70 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5000 MΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 148,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω |
Prøvespænding leder/leder | 1000 V DC |
Prøvespænding ledere/skærm | 1500,00 V DC |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 52 mm |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 75 dB (ved 1 MHz) |
66,3 dB (ved 4 MHz) | |
60,3 dB (ved 10 MHz) | |
57,2 dB (ved 16 MHz) | |
55,8 dB (ved 20 MHz) | |
52,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
48,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
45,3 dB (ved 100 MHz) | |
40,8 dB (ved 200 MHz) | |
38,1 dB (ved 300 MHz) | |
36,3 dB (ved 400 MHz) | |
34,8 dB (ved 500 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 72,3 dB (ved 1 MHz) |
63,3 dB (ved 4 MHz) | |
58,8 dB (ved 8 MHz) | |
57,3 dB (ved 10 MHz) | |
54,2 dB (ved 16 MHz) | |
52,8 dB (ved 20 MHz) | |
51,3 dB (ved 25 MHz) | |
49,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
45,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
42,3 dB (ved 100 MHz) | |
37,8 dB (ved 200 MHz) | |
35,1 dB (ved 300 MHz) | |
33,3 dB (ved 400 MHz) | |
31,8 dB (ved 500 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 20 dB (ved 1 MHz) |
23 dB (ved 4 MHz) | |
24,5 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
24,2 dB (ved 25 MHz) | |
23,3 dB (ved 31,25 MHz) | |
20,7 dB (ved 62,5 MHz) | |
19 dB (ved 100 MHz) | |
16,4 dB (ved 200 MHz) | |
15,6 dB (ved 300 MHz) | |
15,6 dB (ved 400 MHz) | |
15,6 dB (ved 500 MHz) | |
Dæmpning | 3,1 dB (ved 1 MHz) |
5,7 dB (ved 4 MHz) | |
8,9 dB (ved 10 MHz) | |
11,2 dB (ved 16 MHz) | |
12,6 dB (ved 20 MHz) | |
15,8 dB (ved 31,25 MHz) | |
22,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
28,7 dB (ved 100 MHz) | |
41,4 dB (ved 200 MHz) | |
51,4 dB (ved 300 MHz) | |
60,1 dB (ved 400 MHz) | |
67,9 dB (ved 500 MHz) | |
Halogenfrihed | Efter IEC 60754-1/2 |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | 0 °C ... 60 °C |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
Varenummer | 1227590 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABNABH |
Produktnøgle | ABNABH |
GTIN | 4063151321963 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 660,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 660,6 g |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontaktindsatsmodul 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227566
Dine fordele
Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre