Kraftige tilslutningsstik
HC-CBU-MOD - Kodningselement
HC-CBU-MOD
-
Kodningselement
1636130
Kodningsbøsning til kodning af op til 16 stik, til HC-Modular
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kodningselement
Materialeangivelser
Materiale
Stål, forzinket
Mål
Målskitse
Bredde
6,5 mm
Højde
6,5 mm
Længde
24,3 mm
Bemærk
Bemærk til driften
Forhindrer også i vid udstrækning skrå montering
Varedata
Varenummer
1636130
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7ABZ
Produktnøgle
AF7ABZ
GTIN
4017918969400
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,634 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,562 g
Toldtarifnummer
73181900
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,257 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Modulære kontaktindsatser
Crimpkontakter
Modulære push-in kontaktindsatser
Adapterplader
Produkthjælp