Værd at vide
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
Kraftige tilslutningsstik
HC-CST-MOD - Kodningselement
HC-CST-MOD
-
Kodningselement
1636127
Kodningsstift til kodning af op til 16 stik, til HC-Modular
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kodningselement
Montage
Monteringsvejledning
Kodningsstifte og -bøsninger er foreskrevet til modulerne HC-M-DSUB... og HC-M-25-MOD-....
Materialeangivelser
Materiale
Stål, forzinket
Mål
Målskitse
Bredde
4,3 mm
Højde
4,3 mm
Længde
23,2 mm
Bemærk
Bemærk til driften
Forhindrer også i vid udstrækning skrå montering
Varedata
Varenummer
1636127
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7ABZ
Produktnøgle
AF7ABZ
GTIN
4017918963057
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,93 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,89 g
Toldtarifnummer
73181558
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,136 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Modulære kontaktindsatser
Crimpkontakter
Modulære push-in kontaktindsatser
Adapterplader
Produkthjælp