FL CAT6 PATCH 10
-
Patchkabel
2891877
Patchkabel, Ethernet CAT6 (1 GBit/s), 8-polet, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45, kabellængde: 10 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Poltal | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6, 1 GBit/s |
| Mærkespænding UN | 48 V |
| Mærkestrøm IN | 1,5 A |
| Overførselsrate | 1 GBit/s |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale yderkappe | LSFROH |
| Bredde | 13 mm |
| Højde | 6,6 mm |
| Længde | 40,05 mm |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 / IP20 |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Ledningslængde | 10 m |
| Udvendig kabeldiameter | 6,00 mm |
| Materiale yderkappe | LSFROH |
| Enkeltleder, antal ledninger | 8 |
| Enkelt leder, materiale | Cu-ledning |
| Skærmning | S/FTP |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Røggastæthed | I henhold til IEC 61034 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-3C |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-3C |
| Røggastæthed | I henhold til IEC 61034 |
| Varenummer | 2891877 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNABG |
| Produktnøgle | ABNABG |
| GTIN | 4046356167598 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 403 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 373 g |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 9,196 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre