FL CAT5 FLEX
-
Installationskabel
2744830
Metervare, Installationskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, 4-leder (2x2xAWG26/7, SF/UTP), farve enkeltleder: hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, kabellængde: Fri indtastning (1,0 - 1.000,0 m)
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel metervare |
| Poltal | 4 |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ledningslængde | Fri indtastning (1,0 - 1.000,0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 43 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet [93E] |
| Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalløbetid | 4,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,77 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm -0,2 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | Foam-Skin PE |
| Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 2 par med 2 fyldmaterialer til tråd |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 284 Ω/km |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 5,00 mΩ/m (ved 20 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 % (ved 1 ... 100 MHz) |
| Ydelseskapacitet | nom. 48 nF/km (Ved 800 Hz) |
| Mærkespænding kabel | 50 Vrms |
| 125 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) | |
| Prøvespænding leder/leder | 1000 Vrms |
| Prøvespænding ledere/skærm | 500,00 Vrms |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm (Kabel, fast installation) |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 78 mm (Kabel, bevægelig installation) |
| Trækstyrke | ≤ 50 N (Kortvarig) |
| ≤ 10 N (Vedvarende) | |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 66 dB/m (ved 1 MHz) |
| 57 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 52 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 50 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 47 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 45 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Krydstaledæmpning (ACR) | 6,57 dB/m (ved 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Dæmpning | 0,028 dB/m (ved 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Flammemodstandsdygtighed | efter VDE 0482 del 265-2-1 |
| efter IEC 332-1 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -5 °C ... 60 °C |
| Varenummer | 2744830 |
| Pakningsenhed | 1 m |
| Minimum bestillingsmængde | 1 m |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1LEA |
| Produktnøgle | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 40,24 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 40,24 g |
| Toldtarifnummer | 85444993 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Netværksadskiller 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netværkskabel 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netværkskabel 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre