FL ISOLATOR anvendes til galvanisk adskillelse i kobberbaserede Ethernet-netværk. Potentialforskelle er altid et problem for en støjsikker dataoverførsel i industrielle omgivelser. Ved hjælp af den førsteklasses adskillelse op til 4 kV beskyttes dyre Ethernet-moduler og grænseflader sikkert. Dermed opnås en betydelig forøgelse af støjsikkerheden under industriel belastning.
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
-
Netværksadskiller
2313931
Passiv netværksisolator til galvanisk adskillelse i Ethernet-netværk. Til beskyttelse af Ethernet-moduler mod potentialforskelle op til 4 kV. Kan anvendes til overførselshastighed op til 100 Mbit/s. Tilslutningsmuligheder for to RJ45 stik.
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Netværksisolator |
| MTBF | 7993 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 4201 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
| Galvanisk adskillelse | Ethernet // Ethernet |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 250 Vrms |
| Isolationsspænding datagrænseflade/datagrænseflade | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Antal kanaler | 1 |
| Transmissionslængde | ≤ 100 m (Samlet længde over begge porte (afhængigt af datahastighed og anvendt ledning)) |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Antal kanaler | 1 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 92 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 25g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV GL |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 26 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 20 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Standarder | EN 50121 |
| EN 50155 | |
| Normbetegnelse | Jernbaneanvendelser |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2313931 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC332 |
| Produktnøgle | DNC332 |
| GTIN | 4046356575089 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 116,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 116,8 g |
| Toldtarifnummer | 85176990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netværksadskiller 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
Spændingsforsyning kræves ikke
Gennemslagsstyrke op til 4 kV
Beskyttelse mod aggressive miljøpåvirkninger i særdeles barske industrielle omgivelser ved hjælp af lakeret printkort
Galvanisk adskillelse af dataledninger og kabelafskærmning
Udvidet temperaturområde fra -25 °C ... +85 °C
Montering på bæreskinne
Vedvarende isolationsspænding på 250 VRMS
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre