Produktet er efterfølgeren til FL-PP-RJ45-SCC, varenummer 2901642. Med Ethernet-patchpanels fås en enkel og hurtig forbindelse imellem periferien og styreskabskablingen. De passive tilslutningsfelter er et nemt alternativ til konfektionering af RJ45-tilslutningsstik på stedet.
PP-RJ-SCC-F
-
Patchpanel
2703022
Patchpanel, RJ45-bøsning på Push-in klemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Patchpanel |
| IEC testklasse | C2 |
| MTTF | 3281 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 1245 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 472 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse | FE // Ethernet |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0 W |
| Mærkeisolationsspænding | 85 V DC |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (over PoE) |
| 42 V DC ... 57 V DC (efter UL) | |
| Funktion | |
| Betegnelse | Skærmstrømsovervågning |
| Indkoblingstærskel | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnose | LED gul |
| Nøjagtighed | ± 5 % |
| Reaktionstid | 3 s |
| Strøm | ≤ 1,5 A |
| Effektoptagelse | 270 mW (Skærmstrømsovervågning) |
| Impendans | ≤ 1 Ω |
| Spænding | ≤ 10 V |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | CAT5e |
| Pinbelægning | 1:1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Inkl. patchkabler) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 16 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 26 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 16 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 26 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Udgangseffekt maks. | 60 W |
| Maksimal udgangsstrøm | 725 mA (PoE) |
| Strømværdi | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Optisk fremstilling | LED gul |
| Målskitse |
|
| Bredde | 23,8 mm |
| Højde | 101,3 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Huse) | Kunststof |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Udvendig kabeldiameter | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g til 11 ms, tre chok pr. retning |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g til 16 ms, 1000 chok pr. retning |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Leverandørerklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (Begrænsning for ATEX-applikationer) | |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF18ATEX2703020X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Certifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV GL |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Bemærkning | Klasse B, anvendelsesområde boligområde og småerhverv |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Standarder | DIN EN 61643-21 |
| Normbetegnelse | Overspændingsbeskyttelsesenheder i lavspændingsområdet, i telekommunikations- og signalnetværk |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Produktet kan monteres på alle 35-mm-bæreskinner, som er i overensstemmelse med EN/IEC 60715. |
| Anvendelig bæreskinnetype | DIN-skinne: 35 mm |
| Varenummer | 2703022 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC334 |
| Produktnøgle | DNC334 |
| GTIN | 4055626463346 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 145,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 124,2 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
Kompatible produkter
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netværkskabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netværksadskiller 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MICROFOX-SP - Bidetang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
10/100/1000 Mbit/s
Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Hurtig tilslutning af fieldkabel
Skjult kabeltilslutningsrum takket være frontdæksel
Skærmkontaktering uden brug af værktøj med trækaflastning
Integreret overspændingsbeskyttelse for en høj oppetid
Skærmstrømsovervågning med optisk visning
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre