PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20
PoE-injektorer
PoE-injektor, 60 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20, udvidet temperaturområde -40 °C - 75 °C
PoE-injektor, 60 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20
PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20, udvidet temperaturområde -40 °C - 75 °C
PoE-injektor, 60 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20, udvidet temperaturområde -40 °C - 75 °C, potentialadskillelse
PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøsningsdel på Push-in klemmer, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontering, IP20, potentialadskillelse, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømovervågning, overspændingsbeskyttelse
PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøsningsdel på IDC-klemmer, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontering, IP20, potentialadskillelse, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømovervågning, overspændingsbeskyttelse
PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20, udvidet temperaturområde -40 °C - 75 °C, potentialadskillelse
PoE-injektor, 30 W, RJ45-bøsningsdel på skrueklemmer, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontering, IP20, potentialadskillelse, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømovervågning, overspændingsbeskyttelse
PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøsningsdel på skrueklemmer, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontering, IP20, potentialadskillelse, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømovervågning, overspændingsbeskyttelse