Patch-panel Patchpaneler fungerer som grænseflademoduler mellem felt- og styretavlekabling. Med de nye bæreskinneenheder tilbydes nu ud over den traditionelle RJ45-tilslutning også Push-in-, IDC- eller skruetilslutning. Sådan sparer du masser af tid ved installationen. Du får disse som varianter med integreret overspændingsbeskyttelse og skærmstrømsovervågning. Programmet suppleres med Power over Ethernet-indsprøjtningsdyser, hvormed afbrudte Ethernet-forbindelsesled kan forsynes med data og spænding via et fælles kabel.
Dine fordele
- Hurtig og enkel montering
- Stort udvalg af forskellige tilslutningsteknologier
- Overspændingsbeskyttelse for en høj oppetid
- Omfattende godkendelser som ATEX, IECEx, UL og DNV GL skibsbygningsgodkendelse
- Skjult tilslutningsrum takket være frontdæksel
- Kompakt konstruktion
Mange forskellige tilslutningsteknologier og skjult tilslutningsrum
Mere fleksibilitet og mindre tidsforbrug ved installation: Du kan vælge mellem IDC-, Push-in, skrue- og RJ45-tilslutning.
Skjult kabeltilslutningsrum: Et klaplåg dækker tilslutningsrummet i feltkabelsiden med tilslutningsklemmer og skærmkontaktering. På den måde sikres et ensartet installationsbillede. Ud over det optiske plus beskyttes de følsomme tilslutningstråde mod ydre påvirkninger.
Skærmforbindelse uden brug af værktøj
Skærmforbindelse uden brug af værktøj
Kabelskærmen sættes hurtigt og enkelt på enheden uden brug af værktøj - samtidig med at trækaflastning sikres. Kablet lægges blot i den dertil indrettede skakt, og skærmadapteren lukkes - det var det! Din fordel: Kort installationstid som følge af værktøjsfri tilslutning uden dele, der kan mistes.
Overspændingsbeskyttelse på feltkabelsiden
Du får patchpaneler som varianter med de nye funktioner 'overspændingsbeskyttelse' og 'skærmstrømsovervågning'. Den integrerede overspændingsbeskyttelse beskytter enhederne og applikationen mod pludseligt opståede høje spændinger på dataledningerne. Kabel-skærmstrømsovervågningen kan benyttes som diagnose i applikationer med Power over Ethernet. Ved potentialforskelle eller andre skærmstrømme forårsaget af EMC-påvirkninger vises dette pr. LED.
Oversigt over patchpanel-produktfamilien
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Patchpanel PP-RJ-... | Patchpanel PP-RJ-...-E | Patchpanel PP-RJ-...-F | |
| Beskrivelse | Standard patchpanel | Standard patchpanel med udvidede godkendelser | Patchpaneler med overspændingsbeskyttelse |
| Tilslutning | RJ45, skrue, Push-in, IDC | RJ45, skrue, Push-in, IDC | RJ45, skrue, Push-in, IDC |
| Godkendelser | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IEC Ex | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
| Overspændingsbeskyttelse | Nej | Nej | Ja |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |