PoE-splitter Adskillelse af data og energi på stedet. Tilslut på enkel vis brugerenheder uden PoE-grænseflade, såsom WLAN- eller Bluetooth-Access points, kontrollere og I/O-stationer, til en PoE-grænseflade med PoE-splitteren FLPD1001. Splitteren adskiller data og energi på stedet. Dermed giver den også mulighed for enkel og billig installation i fjerne stationer for enheder, der ikke er PoE-kompatible.

Power over Ethernet (PoE)-splittere i robust metalhus

Dine fordele

  • Kan anvendes i flade styretavler takket være porte, der vender opad og nedad
  • Kan anvendes i stationer meget langt væk takket være udvidet temperaturområde
  • Kan anvendes alsidigt takket være Gbit-overførsel og understøttelse af PoE og PoE+
Underside af PoE-splitter med RJ45-port

Metalhuse og et udvidet temperaturområde muliggør anvendelse i barske omgivelser

Kompakt og robust design

Power over Ethernet-splitteren FL PD 1001T GT egner sig takket være metalhus og udvidet temperaturområde til anvendelse i barske omgivelser og fjerne stationer.

Takket være den smalle konstruktion og de op- og nedadgående portudgange kan den anvendes problemfrit i selv flade montagekasser.

PoE-splitter med styring i montagekassen

PoE-splitteren kan forsyne fjerntliggende Ethernet-periferiapparater, som styringer eller WLAN Access Points, med spænding og strøm

Effektiv og fleksibel i anvendelse

Takket være understøttelse af Gbit og Fast Ethernet anvendes PoE-splitteren til alle overførselshastigheder. Derudover understøtter switchen både PoE (IEEE 802.3af) og PoE+ (IEEE 802.3at). Ved udgangen er der 24 V DC og, alt efter forsyning, op til 25 W effekt. Dette muliggør mange anvendelsesscenarier for forskellige Ethernet-deltagere. Udgangsspænding og effekt diagnosticeres derudover pr. LED.

Da PoE-splitteren ikke griber ind i dataoverførslen, kan den bruges til alle automatiseringsprotokoller.

Oversigt over PoE-splittere

PoE-splitter PD 1000
PoE-splitter PD 1000

Overførselshastighed 10/100/1000 Mbit/s
Spændingsforsyning over PoE/PoE+ (48 V DC)
Temperaturområde -40 °C - +70 °C
Kapslingsklasse IP20
Udgangsspænding 24 V DC
Godkendelser -
Til produktlisten