NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - DIN-skinneadapter
1100077

tilslutningstype

DIN-skinneadapter, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiale: PC-GF10, tilslutningstype: IDC-tilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 22, Sætartikel bæreskinneadapter inkl. RJ45 kabeltilslutningsmodul

Produktdetaljer










Dine fordele

Kompakt konstruktion
Til fordeling af kobber- og lyslederkabling
Kan løsnes fra fronten uden specialværktøj
One-Piece Design
Montering uden specialværktøj
Valgfri skærmtilslutning til kobbermoduler
Security-elementer fås som tilbehør
Adapterfri integrering af modulindsatse
Mærkningsservice: PHOENIX CONTACT mærker alle mærkeskilte individuelt efter ønske