FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel
2904933

Patchpanel, smal modulbredde, udvidet temperaturområde, to RJ45-bøsninger, 1:1 belægning, universel skærm, CAT5e, 10/100 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20

Produktdetaljer








Dine fordele

CAT5e
Montering på bæreskinne
10/100 Mbit/s
Enkel og nem forlængelse til RJ45-kabel
1:1-forbindelse
Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... 85 °C
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
Smal konstruktion