D-SUB-stik, 9-polet, stift, en 35° kabeludgang, universaltype til alle systemer, pinbelægning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skruetilslutningsklemme
D-SUB-stik
D-SUB-stik, 9-polet, bøsning, en 35° kabeludgang, universal type til alle systemer, pinbelægning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skruetilslutningsklemme
D-SUB-stik, 9-polet bøsning, to 35° kabeludgange på en klemrække, bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P op til 1 MBit/s, afslutningsmodstand kan slås til via skydekontakt, pinbelægning: 2, 3, 7; skruetilslutningsklemmer
D-SUB-stik, 9-polet bøsning, aksial udførelse med to kabelindføringer, universaltype til alle systemer, pinbelægning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på hver en skruetilslutningsklemme
D-SUB-stik, 15-polet, stift, en 35° kabeludgang, universaltype til alle systemer, pinbelægning 1, 2, 3, ..., 14, 15 på skruetilslutningsklemme
D-SUB-stik, 25-polet, bøsning, en 35° kabeludgang, universal type til alle systemer, pinbelægning: 1, 2, 3, ..., 24, 25 på skruetilslutningsklemme
D-SUB-stik, 9-polet bøsning, to 35° kabeludgange på to klemmerækker, bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P til 1 Mbit/s, afslutningsmodstand kan tilsluttes via skydekontakt, pinbelægning: 2, 3, 7, 9; skruetilslutningsklemmer
D-SUB-stik, 9-polet bøsning, lige udførsel med to kabelindføringer, bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P, pinbelægning:, 2, 3, 7; skruetilslutningsklemmer
D-SUB-stik, 15-polet, bøsning, en 35° kabeludgang, universaltype til alle systemer, pinbelægning 1, 2, 3, ..., 14, 15 på skruetilslutningsklemme
D-SUB stik, 9-polet, stift, aksial udgave med to kabelindføringer, universaltype til alle systemer, pinbelægning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skruetilslutningsklemme