SUB-D-serien SUBCON-PLUS-CAN/... er konstrueret specielt til anvendelse i CAN-systemer. Den tillader en komfortabel og hurtig tilslutning af det ankommende og videreførende buskabel under fieldbetingelser. Afslutningsmodstanden er allerede integreret i alle udgaver og kan tilkobles udefra ved hjælp af en skydekontakt. Samtidigt frakobles det videreførende bussegment. Dette gør den segmentvise idriftsættelse nemmere og forhindrer fejltermineringer.
SUBCON-PLUS-CAN/AX
-
D-SUB-busstik
2306566
D-SUB-stik, 9-polet bøsning, lige udførsel med to kabelindføringer, bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P, pinbelægning:, 2, 3, 7; skruetilslutningsklemmer
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Separate klemmer til buskabler
Segmentvis idriftsættelse
Høj overførselsrate
Konfektionering under fieldbetingelser
Kabelindføring kan vælges fleksibelt
Høj EMC-sikkerhed
Egnet til buskabel i henhold til CiA Draft Recommendation 303-1 med en udvendig diameter på 8 mm
Afslutningsmodstand, der kan tilkobles