PLCNEXT ENGINEER - Programmeringssoftware
1046008

Forbereder til CRA’s krav

Engineering-softwareplatform til automatiseringsstyringer fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer overholder IEC 61131-3 og kan hentes gratis under Downloads. Funktionaliteten kan udvides med add-ins, der skal tilkøbes. For at gøre dette skal du åbne licenskonfiguratoren med knappen "Konfigurering".

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker programmering certificeret iht. IEC 61508
Security by Design med kontrollere fra PLCnext-Control-familien
Global ensartet betjening takket være programmering iht. IEC 61131
En software til alle engineeringopgaver
Reducerede arbejds- og uddannelsesudgifter takket være brugeroptimeret user-interface
Tids- og omkostningsbesparelser takket være ensartet programmering i en overflade
Fleksibel engineering takket være integrering af individuelle funktions-add-ins i den gratis basisversion
Forenkling af engineeringprocessen takket være anvendelse af automatiseringsmoduler og objekorienteret programmering