RFC 4072S er den første højtydende kontroller (Remote Field Controller) på basis af PLCnext Technology. Endvidere muliggøres anvendelse i applikationer med sikkerhedskrav på højeste niveau iht. SIL 3, respektive PLe. Standard- og safety-programmering i kun et engineering-værktøj med PLCnext Engineer.
RFC 4072S
-
Sikkerhedsstyring
1051328
Sikkerhedsstyring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard); Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
PROFINET
Godkendelses-ID: Z13530PROFIsafe
Godkendelses-ID: Z20352PROFIsafe
Godkendelses-ID: Z20353Cybersecurity Certificate
Godkendelses-ID: 968 CSP 1037.00 25cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Functional Safety
Godkendelses-ID: 01/205/5649.01/23FS Thermoprocess
Godkendelses-ID: 968 INS 799.01 25Kompatible produkter
Dine fordele
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem til deterministisk og pålidelig udførelse af tidskritiske processer
Understøtter en lang række standarder såsom HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre. – for problemfri kommunikation med IT-systemer
Direkte forbindelse til Proficloud, PLCnext Store og andre cloud-platforme – for end-to-end IoT-integration af dine applikationer
Understøttelse af adskillige feltbusprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.) for nem integration i eksisterende systemer og anlæg med automatiseringsteknik
Maksimal designfrihed takket være kombinationen af klassisk PLC-programmering med moderne højniveausprog som C++, C# eller Python
Opfylder de højeste sikkerhedskrav til industriel automatisering – til beskyttelse af dine applikationer og data