Engineering-softwareplatform til automatiseringsstyringer fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer overholder IEC 61131-3 og kan hentes gratis under Downloads. Funktionaliteten kan udvides med add-ins, der skal tilkøbes. For at gøre dette skal du åbne licenskonfiguratoren med knappen "Konfigurering".
PLC-programmeringssoftware
Udnyt vores brugervenlige og kraftfulde PLC-programmeringssoftware til at organisere dine automatiseringsprocesser effektivt. Fra OPC-drivere og fleksible softwareplatforme til omfattende tekniske opgaver – du finder den ideelle løsning hos os.Med PLCnext Technology tilbyder vi dig en fremtidssikret platform, der muliggør problemfri integration og maksimal fleksibilitet for at øge din produktivitet og reducere driftsomkostningerne.
CmDongle til lagring af licenser til forskellige softwareprodukter
Software-add-on til integrering og udførelse af Matlab Simulink-modeller på Remote Field og Axioline-controllere
Der kræves PLCnext Technology Toolchain for at udvikle realtids- og ikke-realtidsprogrammer i C++ og C# til PLCnext-controllere. Kommandolinjeværktøjet PLCnext CLI er en kernekomponent i Toolchain og kan bruges til at generere metadata, C++ header-filer og PLCnext Engineer-biblioteker samt til build-processen. Desuden er der inkluderet et add-in til Eclipse® og en udvidelse til Microsoft Visual Studio®. Dette udvider brugergrænsefladerne i disse udviklingsmiljøer til at understøtte udviklingsprocessen for PLCnext Technology.
AX OPC SERVER-kopilicensen gør det muligt at installere og anvende AX OPC SERVER parallelt på flere arbejdsstationer. Denne licens er en licens pr. arbejdsstation. Der kræves desuden en fuld version til arbejdspladsen.
AX OPC SERVER, kommunikationsgrænseflade til OPC-egnet visualisering med PC WORX-baserede styringer.
Softwarepakke til pc-baserede automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC-licens, indeholder alle 5 IEC-sprog, uden MSFC-compiler, maks. 2048 Byte ind- og udgangsdata, versionsspecifik licensnøgle
OPC UA-server til kommunikation med maks. 25 kontrollere
Programmeringssoftware til INTERBUS-Safety-systemer og PROFIsafe-styringer fra Phoenix Contact, med grafisk overflade iht. IEC 61131-3 på sprogene funktionsblokdiagram (FBS), ladder-diagram (KOP) og struktureret tekst (ST).
Fra de tilhørende PLCopen-biblioteker (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF og TwoHand_SF) kan der anvendes alle biblioteker pr. projekt.
Software-add-on til integrering og udførelse af Matlab Simulink-modeller på Remote Field og Axioline-controllere
Engineering-software til industriel automatisering PLCnext Engineer
PLCnext Engineer forener klassisk PLC-programmering, moderne softwareudvikling og AI-baserede hjælpefunktioner i et åbent udviklingsmiljø til industriel automatisering. På denne måde kan du udvikle, teste og optimere automatiseringsløsninger mere effektivt, lige fra den første projektidé til idriftsættelsen. PLCnext Engineer samler alle centrale funktioner til applikationsudvikling på PLCnext Control i én software:
• Programmering iht. IEC 61131-3
• Visualisering
• Konfiguration
• Diagnose
Takket være PLCnext Technology kan klassisk PLC-programmering, højniveausprog, moderne softwareudvikling og AI-baserede funktioner kombineres fleksibelt. På den måde arbejder automatiserings- og informationsteknik-eksperter sideløbende på en applikation ved hjælp af deres foretrukne værktøjer og programmeringssprog. Dermed bortfalder de begrænsninger, der er forbundet med proprietære udviklingsmiljøer. Dette forenkler udviklingsprocesserne, forbedrer samarbejdet mellem forskellige fagområder og forkorter tiden til markedsføring af nye applikationer.
AI-støtte til mere effektiv ingeniørarbejde
Den integrerede generative AI hjælper udviklere med at løse opgaver hurtigere, udnytte viden mere effektivt og fremskynde udviklingsprocesserne. Den stiller kontekstrelaterede oplysninger til rådighed, hjælper med udvikling og optimering af applikationer og gør det nemmere at arbejde med eksisterende programkode, konfigurationer og dokumentation. På den måde kan nye applikationer realiseres hurtigere, og eksisterende automatiseringsløsninger kan udvides og optimeres effektivt.
Især i forbindelse med komplekse applikationer hjælper AI med at gøre eksisterende projekt- og applikationsviden hurtigere tilgængelig, forkorte indkøringstiden og aflaste ingeniørteamene i deres daglige arbejde. Brugeren bevarer hele tiden kontrollen: Forslag vises på en overskuelig måde, og ændringer gennemføres først efter bekræftelse. På den måde får ingeniørteamene mere tid til innovation, forkorter udviklingscyklusserne og fremskynder implementeringen af nye automatiseringsløsninger.