Alle de steder, hvor analogværdier skal bearbejdes med fokus på sikkerheden, er løsningspakken Safe AI fra Phoenix Contact en passende løsning. Med denne TÜV-certificerede og softwarebaserede bearbejdning af analogværdier behøver du ikke nogen sikkerhedsrelaterede I/O-moduler. På den måde sparer du omkostninger og er særligt fleksibel.
Løsningspakken Safe AI består af:
- En første telefonisk rådgivning om applikationen, hvad angår nødvendige software- og hardwarekomponenter
- En licensnøgle til brugen af funktionsmodulbiblioteket ANALOGINPUT_SF
- Levering af udførlig brugerdokumentation
- Rådgivning om Competence Center Safety i form af et webmøde
SAFE AI
-
Funktionsblok
2400057
Funktionsmodulbibliotek vedr. sikkerhedsrelateret analogværdiregistrering med standard-I/O-moduler. Kontakt Safety Hotline (+49 52 81-9 46 27 77), før du bestiller varen SAFE AI!
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Indlæsning af normerede værdier fra 4 til 20 mA er principielt tilladt via standardsensorik
Sikkerhedsrelateret bearbejdning af analoge indgangssignaler uden sikkerhedsrelaterede I/O-moduler
Der kan med hensyn til sikkerhed maksimalt bearbejdes syv 2-kanalers analoge indgangskanaler pr. station.
Kan anvendes op til PL e, SIL 3