Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler. Den høje langtidsstabilitet for den perifere elektroteknik gør en servicefri kontinuerlig drift mulig.
AXL F AI8 W 1F
-
Analogt modul
2702525
Axioline F, Analogt indgangsmodul, Analoge indgange: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, til SAFE AI-anvendelser med servicefri vedvarende drift, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 53,6 mm |
| Højde | 126,1 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Axioline F lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Indgangsadresserum | 16 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Behov for parameterdata | 11 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 6 Byte |
| Analog: Generelt | |
| Betegnelse indgang | Analoge indgange |
| Beskivelse af indgangen | Differensindgange, spænding eller strøm kan vælges enkeltvis |
| Antal indgange | 8 |
| A/D-konverteringstid | 2 µs |
| Opløsning A/D-konverter | 16 Bit |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Bemærkning vedrørende tilslutningsteknik | skærmet, snoet parvist |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Indgangsmodstand strømindgang | 104 Ω (typisk) |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 268 kΩ (typisk) |
| Dataformater | IB IL, S7-kompatibel |
| Indgangsfilter | 30 Hz, 12 kHz og gennemsnitsværdi (kan parametreres) |
| Filtrering | RFI-filtrering / passiv TP 1. grad |
| Grænsefrekvens (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (I fast-mode) | |
| Jævntaktsspændingsområde signal - ground | -50 V DC ... 50 V DC |
| Måleværdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse af indgange; Suppressordiode |
| Overbelastningsbeskyttelse af strømindgange; Nej; maks. ±5,2 V DC, Imaks = 50 mA | |
| Overbelastningsbeskyttelse af spændingsindgange; maks. ±30 V DC | |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Konstruktion | blokmodulær |
| Monteringsposition | vilkårlig (ingen temperatur-derating) |
| Leveringsomfang | inkl. basemodul og Axioline F stik |
| Særlige egenskaber | til SAFE AI-anvendelser med servicefri vedvarende drift |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,2 W |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforbrug | maks. 130 mA (til HW 04) |
| maks. 60 mA (fra HW 05) | |
| typ. 105 mA (til HW 04) | |
| typ. 45 mA (fra HW 05) | |
| Potentialer: Forsyning til analogmoduler (UA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 55 mA (fra HW 05) |
| maks. 45 mA (til HW 04) | |
| typ. 43 mA (fra HW 05) | |
| typ. 35 mA (til HW 04) | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
| Transientbeskyttelse; Suppressordiode | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5V-forsyning af lokalbussen (UBus) / 24V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning af lokalbus (UBus) / analoge indgange | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5V-forsyning af lokalbussen (UBus) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi)/Analoge indgange | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Analoge indgange/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Axioline F-stik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline F: System og installation". |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline F: System og installation". |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (I årsgennemsnit) | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende, i årsgennemsnit <75 %) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende, i årsgennemsnit <75 %) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig (ingen temperatur-derating) |
| Varenummer | 2702525 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI241 |
| Produktnøgle | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 268,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 204 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Kompatible produkter
-
AXL F BS F - Bustilslutningsstik 2688129
-
AXL SHIELD SET - Skærmtilslutning 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Mærkestrimler 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Mærkestrimmel flad 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
EMT (35X46)R - Mærkeskilt 0801604
-
SAFE AI - Funktionsblok 2400057
Dine fordele
8 analoge, bipolære indgangskanaler til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Høj langtidsstabilitet for måleindgange
Gemt modultypeskilt
Sikker bearbejdning af analogværdier med SAFE AI og flere andre komponenter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre