Axioline Smart Elements, Digital ind/udgangsmodul, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
I/O-moduler
Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 4, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Inline-forsyningsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, uden sikring
Inline, Relæklemme, Relæudgang: 1 (potentialfri), Skiftekontakt, 24 V DC, 230 V AC, Til kobling af ohmske belastninger, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Temperaturklemme, Analoge RTD-indgange: 2, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 32, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).