Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den muliggør forsyning af 24 V-forsyningsspændingen i hovedkredsen (UM). Desuden kan du ved denne klemme stille forsyning til en 24 V-segmentkreds (US) til rådighed.
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Forsyningsmodul
2861331
Inline-forsyningsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, uden sikring
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BSH
Godkendelses-ID: 658aRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324Functional Safety
Godkendelses-ID: 968/EL 711.08/23cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Forsyning af 24 V-hovedspændingen UM
Forsyning eller tilvejebringelse af 24 V-segmentspænding US
Sikring af hovedkredsen via en ekstern sikring
Sikring af segmentkredsen mulig vha. en ekstern sikring